Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
armitage-shanks/products/e1257e41-337d-4969-9513-8b3bb7e5d6ff
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Tablettes de lavabo
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole
Indisponible en États-Unis
Armitage Shanks
Suivre
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole
Traduit par Google,
Voir l'original
Abreuvoir Calder 240 cm sortie centrale Vidage bombé 2po, 4 trous de coulée
Télécharger
Spécification
Spécification
240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
S2826
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Wash troughs
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
520
Largeur (mm)
415
Profondeur (mm)
2400
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.co.uk
Instructions d'installation
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Description technique
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2826MY
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Poids net (Kg)
11.6
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Tablettes de lavabo
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_99
Description de l'Uniclass 2015
Wash troughs
Numéro OmniClass
23-31 00 00
Titre OmniClass
Plumbing Specific Products and Equipment
Disponibilité de la région
L'Europe
Royaume-Uni
Produits similaires
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Télécharger
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Télécharger
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Télécharger
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Télécharger
LAUFEN
LANI Countertop 1000, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Télécharger