Publier vos produits
Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway Washing Trough, 240cm

Traduit par Google,
Abreuvoir Broadway, 240 cm
Spécification
  • 4 person trough
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2105
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWash troughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)53
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment