Publier vos produits
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Traduit par Google,
Lavabo inox Troon 2 39 cm avec vidage 1 1/2"
Spécification
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Spécifications techniques
  • Réference unique.S2629
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsCounter top wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)388
  • Profondeur (mm)388
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks