Publier vos produits
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Traduit par Google,
Siège et couvercle anti-éclaboussures Contour 21 pour bols de 355 mm
Spécification
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Spécifications techniques
  • Réference unique.S4545
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWC seats and covers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)442
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni