Publier vos produits
20XXET - FlexHead® Tall Elbow Hose

20XXET - FlexHead® Tall Elbow Hose

Traduit par Google,
  • Rayon de courbure de 3 po homologué UL.
  • Homologué UL et FM pour 175 psi.
  • Longueurs de tuyau de 24" à 72".
  • Sorties 1" et 3".
  • Caractéristiques d'écoulement efficaces.
  • Installation au centre du carreau.
  • Hauteur d'arrosage réglable.
  • Installation avec plafonds suspendus, cloisons sèches, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.20xxet-flexhead-tall-elbow-hose
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsFlexible Sprinkler Connections > Commercial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Nom UNSPSCHoses
  • Code UNSPSC401420
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201421 12 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Hoses and Nozzles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie