Publier vos produits
7045FP Gruvlok® Clamp-T, FPT Branch

7045FP Gruvlok® Clamp-T, FPT Branch

Traduit par Google,
Le Gruvlok® Clamp-T fournit une sortie rapide et facile à n'importe quel endroit le long du tuyau. Un trou percé ou coupé dans le tuyau pour recevoir le collier de positionnement du Clamp-T est tout ce qui est nécessaire. La zone de sortie pleine et lisse assure des caractéristiques d'écoulement optimales.
Le boîtier Clamp-T est spécialement conçu pour se conformer au diamètre extérieur du tuyau et au joint Clamp-T, offrant une étanchéité fiable dans des conditions de pression positive et de vide. Les pressions de service indiquées sont fournies à titre indicatif uniquement et sont basées sur un tuyau Schedule 40. Pour connaître les dernières pressions nominales homologuées UL/ULC, LPCB, VdS et FM par rapport au programme de tuyauterie, consultez www.asc-es.com ou contactez votre représentant local ASC Engineered Solutions™.
Le Gruvlok Clamp-T permet une dérivation ou une connexion transversale dans un tuyau en acier à paroi légère ou à paroi standard.
L'embranchement à filetage femelle Fig. 7045 Clamp-T est disponible avec un raccordement NPT ou ISO 7/1 et le Fig. 7046 Clamp-T a un embranchement à extrémité rainurée.
Les raccords croisés Clamp-T sont disponibles en différentes tailles permettant une plus grande polyvalence dans la conception de la tuyauterie.
REMARQUE : Des configurations d'extrémité variables sont possibles — 2" x 1/2" à 8" x 4" Thd x Thd et Gr. x Thd. Tailles
Spécifications techniques
  • Réference unique.7045fp-gruvlok-clamp-t-fpt-branch
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsGrooved > Pipe Connections > Gruvlok Branch Outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie