Publier vos produits
7046FP Gruvlok® Clamp-T, Grooved Branch

7046FP Gruvlok® Clamp-T, Grooved Branch

Traduit par Google,
Le Gruvlok® Clamp-T fournit une sortie rapide et facile à n'importe quel endroit le long du tuyau. Un trou percé ou coupé dans le tuyau pour recevoir le collier de positionnement du Clamp-T est tout ce qui est nécessaire. La zone de sortie pleine et lisse assure des caractéristiques d'écoulement optimales.
Le boîtier Clamp-T est spécialement conçu pour se conformer au diamètre extérieur du tuyau et au joint Clamp-T, offrant une étanchéité fiable dans des conditions de pression positive et de vide. La pression de service maximale pour toutes les tailles est de 500 PSI (34,5 bar) lorsqu'il est assemblé sur un tuyau en acier à paroi standard. Pour connaître les dernières pressions nominales homologuées UL/ULC, LPCB, VdS et FM par rapport au programme de tuyauterie, consultez www.asc-es.com ou contactez votre représentant local ASC Engineered Solutions™.
Le Gruvlok Clamp-T permet une dérivation ou une connexion transversale dans un tuyau en acier à paroi légère ou à paroi standard.
Les raccords croisés Clamp-T sont disponibles dans la plupart des tailles, ce qui permet une plus grande polyvalence dans la conception de la tuyauterie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7046fp-gruvlok-clamp-t-grooved-branch
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsGrooved > Pipe Connections > Gruvlok Branch Outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie