Publier vos produits
Series 5457 - Economy, Standard Port, 2-Piece Ball Valve

Series 5457 - Economy, Standard Port, 2-Piece Ball Valve

Traduit par Google,

Les vannes à boisseau sphérique Sharpe® économiques, à siège en polymère, 2 pièces CWP offrent une solution à moindre coût dans de nombreuses applications.

  • Fermeture bidirectionnelle étanche aux bulles
  • Plage de taille : port standard NPS 1/4"-2" (DN 8-50)
  • Pression nominale : 2000 CWP ; 1500 CWP [Voir la fiche technique pour la disponibilité par taille]
  • Matériaux du corps : acier au carbone coulé, acier inoxydable coulé
  • Connexions d'extrémité : filetées
  • Tige anti-éruption
  • Poignée verrouillable en standard
  • Poignées ovales en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.economy-standard-port-2-piece-ball-valve
  • Famille de produitsFlow Control
  • Groupe de produitsIndustrial Valves, Actuation & Controls > Ball Valves, Unibody & 2-Piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie