Fig. 199 - Heavy Welded Steel Bracket

Fig. 199 - Heavy Welded Steel Bracket

Traduit par Google,
Comment dimensionner : Déterminer la taille par les dimensions les plus adaptées à l'installation (voir les dimensions des supports standard ci-dessous). Des supports en acier soudés spéciaux peuvent être fournis sur commande.
Installation : Lorsqu'il est boulonné à un mur, une plaque arrière supplémentaire peut être nécessaire d'une épaisseur et d'une taille suffisantes pour répartir correctement le poids sur le mur. La taille et l'épaisseur de la plaque arrière dépendent de la charge à supporter et de la nature et des conditions du mur. Plaques arrière fournies sur demande.
Caractéristiques : Si le tuyau est supporté par une tige, la tige peut être installée n'importe où sur la longueur du support, permettant ainsi un réglage horizontal.
Commande : Spécifiez le numéro de support, le numéro de figure, le nom et la finition. Les commandes de supports spéciaux doivent être accompagnées d'un croquis détaillé.
Commandez séparément : tige, Fig. 60, boulons, écrous et plaques arrière pour fixer les supports au mur. Spécifiez la taille et la longueur de la tige, la taille des boulons, l'épaisseur et le perçage des plaques arrière.

Nous avons du contenu Revit pour Hangers. Veuillez sélectionner une taille de suspension spécifique pour obtenir le fichier d'assemblage Revit détaillé correspondant. Le RFA peut être téléchargé en faisant défiler jusqu'au panneau Téléchargements et en cliquant sur le deuxième lien à ce niveau d'élément.

Le fichier d'assemblage Revit ne peut pas être téléchargé à l'aide de la fonctionnalité MultiCAD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-199-heavy-welded-steel-bracket
  • Famille de produitsSupport Systems
  • Groupe de produitsPipe Hangers & Supports > Structural Attachments > Wall Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord