Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp

Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp

Traduit par Google,

Service : Recommandé pour le support et la stabilisation des colonnes montantes en tube de cuivre, isolées ou non isolées. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec des tiges de suspension.

Approbations : Conforme aux spécifications fédérales AA-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 et MSS SP-58 (Type 8).

Service : Pour le support et la stabilisation des colonnes montantes en cuivre.

Installation : La pince est montée et boulonnée de préférence sous un raccord ou un raccord sur le tube. Ne serrez pas trop les boulons.

Caractéristiques : Les oreilles arrondies offrent une plus grande sécurité pour le personnel.

Commande : Spécifiez la taille du tube, le numéro de figure et le nom.

Spécification
  • Size Range: 1/2" through 4"

    Material: Carbon steel

    Finish: Copper plated

Spécifications techniques
  • Réference unique.fig-ct121-copper-tubing-riser-clamp
  • Famille de produitsSupport Systems
  • Groupe de produitsPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord