Publier vos produits
Series 8145 - Brass Ball Valve, Threaded

Series 8145 - Brass Ball Valve, Threaded

5.0 sur 5 étoiles5.0(12 Avis)
Traduit par Google,
  • 600 lb WOG, 150 lb WSP
  • Port complet
  • Corps en laiton forgé
  • Tige anti-éjection
  • Fabricant ISO 9001:2008
    Remarque : Le produit contient du laiton qui ne répond pas aux exigences fédérales et étatiques pour l'eau potable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.series-8145---brass-ball-valve--threaded
  • Famille de produitsFlow Control
  • Groupe de produitsCommercial & Residential Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord