Publier vos produits
Series 8502L - Lead-Free Brass Gate Valve, Sweat

Series 8502L - Lead-Free Brass Gate Valve, Sweat

Traduit par Google,

Caractéristiques de conception

• California AB1953 approuvé sans plomb

• Conforme à la loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable, exigence sans plomb

• 200 lb WOG / 125 lb WSP

• Passage intégral (½"- 3")

• Laiton coulé

• Tige en laiton non montante

• Approuvé ANSI/NSF 61.8

• Fabricant ISO 9001:2008

Spécifications techniques
  • Réference unique.series-8502l-lead-free-brass-gate-valve-sweat
  • Famille de produitsFlow Control
  • Groupe de produitsCommercial & Residential Valves > Gate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010163
  • Nom ETIMGate valve
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Description de l'Uniclass 2015Water supply valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie