Publier vos produits
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    Traduit par Google,

    Cette plaque de cuisson à gaz en vitrocéramique noire avec îlots de brûleurs individuels est équipée de quatre brûleurs A+ Burners™ puissants. Grâce à son réglage de puissance progressif et instantané, vous trouverez toujours la température et le niveau de cuisson parfaits.

    Spécification
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gas-hob-hg8640bgb1
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsHob with exhaust
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Cuisinières et fours

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord Asie