Publier vos produits
FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

Traduit par Google,
Notre best-seller, le système de panneaux de la série FS, est constitué d'un assemblage en acier de construction soudé conçu pour s'adapter aux charges ultimes et dynamiques. Son remplissage cimentaire spécialement formulé et sa finition époxy enduite de poudre confèrent au panneau FS une sensation de silence et de solidité sous les pieds. Capacité de charge ultime Le point de défaillance ou d'effondrement est l'indicateur de performance le plus important. Assurez-vous de tenir compte de la charge ultime lors de la sélection d'un panneau de plancher technique pour votre application. Salle informatique Une fois laminé en usine avec une variété de stratifiés haute pression ou VPT, le panneau FS est parfait pour les lourdes charges roulantes généralement appliquées aux planchers surélevés dans les centres de données en constante évolution. Bureau général Ce panneau est extrêmement silencieux. Avec sa finition nue enduite de poudre et son faible coût, c'est toujours un excellent choix pour vos besoins généraux de bureau. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FS-Series-Enviro-Panel-Concrete-Filled
  • Famille de produitsAccess Flooring Components
  • Groupe de produitsConcrete Filled Welded Steel Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCAccess flooring
  • Code UNSPSC30161717