Publier vos produits
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

Traduit par Google,
Le système de panneaux en acier creux de la série S utilise la même technologie d'acier soudé que celle du panneau FS. Avec sa haute résistance et son poids léger, le panneau de la série S est le produit de choix pour de nombreuses applications de salle informatique. Ce panneau a la capacité d'interchanger avec le panneau FS, permettant une flexibilité ultime dans la conception des revêtements de sol. Capacité de charge ultime Le point de défaillance ou d'effondrement est l'indicateur de performance le plus important. Assurez-vous de tenir compte de la charge ultime lors de la sélection d'un panneau de plancher technique pour votre application. Computer Room Lightweight dit que c'est tout. Ces panneaux sont faciles à gérer, ce qui facilite grandement les changements quotidiens au sein de vos centres de données. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • Famille de produitsAccess Flooring Components
  • Groupe de produitsHollow Welded Steel Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉpoxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Planchers surélevés
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCAccess flooring
  • Code UNSPSC30161717