Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R128 - Bi-Partie

Porte coulissante ASSA ABLOY Resilience R128 - Bi-Partie

ASSA ABLOY Resilience R128 est le produit idéal pour les centres de rénovation, les jardineries et toute application nécessitant une porte de grande hauteur. Équipée de montants moyens et de traverses inférieures de 25 cm (10 po), la R128 est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Elle offre une large gamme de dimensions, avec une largeur de 4,9 m (16 pi) pour les portes à deux battants, et une hauteur de cadre maximale de 325 cm (128 po) avec des charges d'impact allant jusqu'à 114 lb/pi² (114 lb/pi²). Elle est conforme à la norme NFPA 101 relative à la sécurité des personnes et aux tests d'impact de projectiles de catégorie D. Avec la R128, vous avez l'assurance d'une ouverture de porte généreuse pour répondre à vos besoins les plus exigeants.
Spécification

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Spécifications techniques
  • Réference unique.Resilience-R128-Bi-Part
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes