Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i

Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i

Traduit par Google,
Vous regardez un ASSA ABLOY SW200i-1 OHC, il s'agit d'un opérateur en tête qui entraîne la porte à travers le pivot. L'opérateur forme l'imposte de la porte. Opérateur de porte automatique/ouvre-porte automatique conçu pour les portes battantes extérieures. Robuste et durable, l'ASSA ABLOY SW200i OHC convient aux applications nécessitant des portes lourdes dans des environnements à fort trafic, comme les entrées de magasins, les entrées d'hôpitaux, les portes des bureaux principaux et les bâtiments de transport de passagers. L'opérateur ouvrira la porte dans un sens et pourra être ouvert dans le sens opposé en cas d'urgence. Portes et cadres fournis par d'autres. L'ASSA ABLOY SW200i OHC peut être combiné avec le système de profilé ASSA ABLOY Swing Frame pour fournir l'entrée de porte battante ultime et/ou la gamme complète d'unités de sécurité et d'activation, y compris les dispositifs de contrôle d'accès. Besam
Spécification
  • Models: SW200i-1 OHC single inhead swing door operator electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. Forms the transom for the door frame and drives the door via the pivot point. Operator Dimensions: Operator Length xxxxxx mm Operator Height 152mm Operator Depth 152mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: Intelligent Trajectory Control: Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT) Latch Retry: Wind Force Dampening: Electric Lock monitoring Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Pivot Arm Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW200i complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SW200i-1_OHC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit