Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond

    Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique sans contact - dissimulée au plafond

    Le système de porte télescopique sans contact ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour unité de soins intensifs s'ouvre automatiquement pour les patients et le personnel grâce à un montant ou une plaque ondulée fixée au mur, ce qui le rend idéal pour les environnements de soins intensifs. Non seulement il offre un accès pratique aux chambres de soins intensifs, mais il réduit considérablement le contact avec les poignées de porte, contribuant ainsi à réduire le risque de propagation de maladies. De plus, un capteur de présence en hauteur garantit un fonctionnement sûr et précis. La configuration télescopique maximise l'espace d'ouverture de la porte de 33 %, tandis que la technologie Flush Bolt-Free (brevet en instance) simplifie le démontage. Pour les ensembles à glissière unique, InteGlass est également disponible en option pour les systèmes de verre électroniques, parfaitement intégrés à la porte et au linteau ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour unité de soins intensifs grâce à des composants homologués UL. Des ensembles anti-fumée certifiés UL1784 sont disponibles. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local dans votre région pour discuter de sa disponibilité. ASSA ABLOY
    Spécification
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique
    Porto Rico