Publier vos produits
ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montage en surface

ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montage en surface

Le système de porte ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour unité de soins intensifs sans contact, à montage en surface, s'ouvre automatiquement pour les patients et le personnel grâce à un montant ou une plaque ondulée fixée au mur. Il est donc idéal pour les environnements de soins intensifs. Non seulement il offre un accès pratique aux chambres de soins intensifs, mais il réduit considérablement le contact avec les poignées de porte, contribuant ainsi à réduire le risque de propagation de maladies. La configuration à montage en surface est idéale pour les applications de rénovation dans les espaces restreints. Les portes à un ou deux panneaux, à montage en surface, peuvent être installées sur une ouverture existante et sont dotées d'un vantail coulissant et d'une vitre latérale partielle. La technologie Flush-Free, en instance de brevet, simplifie le processus d'ouverture. InteGlass est également disponible en option pour les systèmes de verre électroniques, parfaitement intégrés à la porte et au linteau ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour unité de soins intensifs grâce à des composants homologués UL. Des ensembles anti-fumée certifiés UL1784 sont disponibles. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local dans votre région pour discuter de sa disponibilité.
Spécification
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VersaMax_Touchless_SM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Porto Rico