Publier vos produits
ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

Traduit par Google,

La porte rapide ASSA ABLOY HS8010P est conçue pour les ouvertures extérieures dans les opérations lourdes de taille moyenne. Il protège votre environnement contre les courants d'air, l'humidité, la poussière et la saleté.

Avec une vitesse d'ouverture et de fermeture rapide, la porte améliore la fluidité de la circulation, assure le confort des employés et économise de l'énergie.

Pour augmenter la lumière naturelle, le rideau de porte peut être équipé de fenêtres ou de panneaux de vision. Un rideau avec une isolation statique accrue est disponible en option.

Spécification
  • Features

    • Drive system: Unique Power Drive
    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Drive system: Unique Power Drive
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.
    • Different vision and insect screen options are available.
    • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 3 (700 Pa (N/m²))**; Class 4 (1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 4000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_a_hs8010_p
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique