Publier vos produits
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    Traduit par Google,

    Les portes rapides ASSA ABLOY RR3000, avec leur élégant rideau en aluminium, sont idéales pour les applications industrielles, commerciales et de haute sécurité où la rapidité, l'esthétique et la fréquence de passage sont essentielles, et où la sécurité des portes est primordiale. Le design épuré et audacieux de cette porte industrielle apporte une touche d'élégance à tout environnement architectural.

    La construction métallique de la porte ASSA ABLOY RR3000 en fait une porte de sécurité idéale pour les ouvertures extérieures dans les secteurs de la production générale, des concessions automobiles, des parkings et des centres de détention, entre autres. Sa conception simple et brevetée garantit des centaines de milliers de cycles sans entretien.

    Spécification
    • Description:

      Aluminum High-performance door, opening in vertical direction, for interior and exterior use.

      Self-supporting side frames of edged galvanized steel profiles. springs for curtain tension and counterbalance in the side frame.

      Door curtain of ecru anodized double walled aluminium lamellas, hingeless connected by means of flexible heavy belts, wear-less to wind up without to contact each other, each single lamella can be replaced easily, pre-fitted on the top roll.

      Wind resistance (EN12424): class 4, class 3 for doors DW > 3500 mm.

      Leckage (EN12426): class 2.

      Watertightness (EN12425): class 1.

      Noise emission: in db (ISO 140-3): 25 dB (23 ohne MiWo).

      Temperature range max.: -200 C bis + 600C.

      Drive unit: gear motor.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      MCC, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service

      Control voltage 24 V DC.

      Supply voltage:

      3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz

      With transformator 220/230/500V; 50 Hz.

      Safety devices:

      • patented, contact-free pre-running safety photocell
      • stationary safety photocell integrated in side frame
      • drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2,2/0,7 m/s

      Size max.:

      (DW x DH) min: 600 x 3125 mm

      (DW x DH) min: 5000 x 5000 mm

      Make: ASSA ABLOY RR3000

      Options

      Covers:

      • Top roll cover made of anodized aluminum
      • Top roll cover powder coated
      • Motor cover made of anodized aluminum
      • Motor cover powder coated

      Surface/material:

      • Side frames with covers made of anodized aluminum
      • Side frames coloured, RAL powder coated
      • Aluminum lamellas coloured

      Miscellaneous:

      • Lamellas with windows
      • Insulation
      • Extended flexible seal
      • Door as Laser Door
      • Door as Machine Protection Door
      • Contact edge
      • Chain drive
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aa_a_RR3000_EMEA
    • Famille de produitsHigh Speed Doors
    • Groupe de produitsExterior Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique