Publier vos produits
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door
ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door

    ASSA ABLOY RR300 Clean Room Door

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte haute pour salle blanche ASSA ABLOY RR300 a été spécialement développée pour les environnements de salle blanche exigeants dans lesquels l'hygiène et la propreté sont essentielles. L'ouverture et la fermeture rapides des portes des salles blanches ASSA ABLOY empêchent les échanges d'air indésirables avec les particules de saleté, ce qui réduit la charge du filtre et augmente la rentabilité des salles blanches. La porte a la possibilité d'être fournie avec un actionneur intégré sans contact qui permet d'ouvrir la porte d'un simple geste de la main. Cela réduit le risque que des contaminants passent entre votre main et les cadres latéraux de la porte.

    L'aptitude aux salles blanches a été testée par l'Institut Fraunhofer. Cette porte rapide de haute qualité est idéale pour cloisonner les salles blanches selon la norme DIN EN ISO 14644-1 classe 5. La conception correspond à l'exécution conforme aux BPF selon la classe C.

    Spécification
    • Standard equipment

      Dimensions:

      • Daylight width (DW): 1000 - 3500 mm
      • Daylight height (DH): 1000 - 3500 mm
      • Area: 1,0 – 12,25 sqm

      Resistance against wind load: Max. pressure difference 50Pa (not indicated on door label)

      Air permeability: 21 m³/h at pressure difference 25 Pa for door DW 1500xDH 2000mm (not indicated on door label)

      Noise emission: < 70 dB A

      Door blade:

      • Clear PVC (1,4mm) with vertical-coloured stripes in PVC (0,5mm)
      • Daylight width: ≤1270 mm: no vertical middle stripe
      • Daylight width: 1271 - 2400 mm: 1 vertical middle stripe
      • Daylight width: 2401 - 3500 mm: 2 vertical middle stripes
      • Daylight width: >3500 mm: 3 vertical middle stripes
      • Colours for vertical and horizontal stripes (not silicon free, according to RAL):
      • white (RAL 9016), if not specified: white

      Side guides: Stainless steel with head plate and photocell (receiver/transmitter)

      Side guide covers: Stainless steel (for all doors with side guides made of stainless steel)

      Wind reinforcement: Wind tabs mounted at door blade sides

      Top roll cover: Stainless steel, 6° (for all doors with side guides made of stainless steel)

      Motor cover: Stainless steel, 6° (for all doors type RR300 Clean)

      Top roll: Aluminium diameter 115 mm with stainless steel plates and with shafts made of stainless steel

      Top roll sealing: Stainless steel profile, as well used for gable guidance at lintel

      Bottom beam: Stainless steel with self-testing safety edge inside rubber profile; cable chain inside side frame (bottom beam always stainless steel when side frame stainless steel)

      Safety device: Photocell in door line (280mm above floor level)

      Installation location: Inside or outside of area with over pressure

      Drive unit: MCC: GfA gear motor 0,75 kW with safety catching device and with pulse encoder. Available for right and left side. (If not specified: right side)

      Emergency opening: The door can be opened manually by means of a crank

      Opening-/closing speed: MCC max. 2,0 / 1,0 m/s

      Control box:

      • MCC, modular frequency converter (Vector Control) integrated underneath top roll cover. Graphic Display unit integrated in side frame on drive side (only for DH≥1730mm). Combibox not available. MCC in control box not available
      • DH < 1730mm: Display unit for wall mounting
      • MCC extension box can be used

      Power supply (MCC):

      • 3/(N)/PE 380V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 400V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 415V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 440V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 460V, 50/60Hz (+-10%)
      • 3/(N)/PE 480V, 50/60Hz (-10%/+5%)

      The complete technical description of this product can be found on the product page.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aa_a_RR300C
    • Famille de produitsHigh Speed Doors
    • Groupe de produitsCleanroom Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique