Publier vos produits
ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

Traduit par Google,

Les portes ASSA ABLOY RP2000 sont des portes de protection pour machines à grande vitesse. Dotées d'un rideau rigide en lames d'aluminium, elles offrent une protection optimale contre les activités des machines automatisées. Cette porte a été spécialement conçue pour les applications de soudage robotisé et laser. La série ASSA ABLOY RP2000 intègre des éléments de conception intelligents qui améliorent l'automatisation, garantissent la sécurité et contribuent au respect des normes industrielles les plus exigeantes.

L'ASSA ABLOY RP2000 s'ouvre à une vitesse incroyable pour garantir des cycles d'ouverture ultra-rapides – jusqu'à 5 cycles par minute. Sa conception robuste lui permet de résister aux environnements industriels les plus exigeants et assure une fiabilité optimale même après un grand nombre de cycles.

Spécification
    • Door dimension max. 4000x3500mm
    • Speed open/close: up to max. 2.0 / 1.2 m/s
    • Cycle number/minutes max.5 (higher cycles on request)
    • Door curtain: slats are made of anodised aluminium as standard. They can be equipped with windows made of polycarbonate (250 x 40 mm) as option. Number of windows depends on the door width
    • Webbed foot plates for self-supporting installation
    • Safety limit switches according to PL d/cat. 3 and PL e/cat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120
    • Control system: ASSA ABLOY MCC frequency control
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 1,1 KW
    • Protection IP 55
    • Safety features: Pre-running safety photocell, door line photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_RP2000
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsMachine Protection Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique