Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame
Porte coulissante ASSA ABLOY Frame

    Porte coulissante ASSA ABLOY Frame

    2.0 sur 5 étoiles2.0(5 Avis)
    Vous visualisez le système de porte à cadre ASSA ABLOY SL500, dont la conception robuste le rend idéal pour les entrées à fort trafic. Ce système de porte automatique comprend les portes, l'opérateur et les dispositifs de sécurité. D'excellents coefficients U peuvent être obtenus en optant pour des profilés en verre thermolaqué et en installant du verre à faible coefficient U. Les portes peuvent être entièrement escamotables pour une ouverture maximale. Ce système se monte sur une imposte/un mur fourni par un tiers et coulisse sur les panneaux vitrés. Profilés à rupture de pont thermique en option Système TightSeal en option pour des économies d'énergie optimales Simple vitrage ou vitrage thermolaqué Fonctions BreakOut et Reverse BreakOut en option pour une sortie de secours si nécessaire. Disponible avec d'autres types de verre et finitions Panneaux fixes et panneaux supérieurs supplémentaires
    Spécification
    • Models:

      ASSA ABLOY FRAME Sliding Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): XXXXmm

      Frame Width (FW): XXXXmm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Thermally Broken Profiles: YES or NO.

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: DOUBLE GLAZED UNITS (LAMINATED) / 6.4MM LAMINATED / 8.4MM LAMINATED / 10.8MM LAMINATED.

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in meeting door stiles.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADS_2PB_WM-copy
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 23
    • Titre OmniClassDoor Sidelites
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie