Publier vos produits
ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

Traduit par Google,

Développé pour le lavage industriel normal et les zones humides, l'ASSA ABLOY HS7040 W combine des composants en acier inoxydable et des composants électroniques résistants à l'eau avec la vitesse et la fiabilité nécessaires dans les industries de fabrication, de distribution et de logistique d'aujourd'hui.

De plus, la zone inférieure du rideau et son étanchéité ne contiennent pas d'électronique de bas niveau. En tant que zone d'impact principale, le manque d'électronique dans la zone du rideau inférieur minimisera les dommages électroniques dus aux petits accidents dans cette zone.

Le convertisseur de fréquence régule une vitesse rapide et un fonctionnement fluide du HS7040 W pour maintenir la productivité au sein de l'entreprise et assurer un flux fiable et stable de biens et de personnes.

Spécification
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control box: IP degree for control: IP 66; AISI 304
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Optional features: 
      • Manual opening : manual by crank operated from ground.
      • Sealing : extra sealing to improve air tightness.
      • CMS Plus: IP56 Curtain Monitoring System with IP 67 light curtain H1830 mm, Feasible if DH >= 2025
      • Special drainage pocket on curtain to collect water and help drain away to the sides
    • Frame: Standard Stainless Steel AISI 304 structure including mandatory stainless steel AISI 304 3° sloped motor cover
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: EN 12453 (test EN 12445); CMS: IP56 Curtain Monitoring System with IP67 stationary photocell
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-hs7040w
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique