Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ASSA ABLOY RD3L

No d'article: RD3L1
Fabricant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famille de produits: Revolving
Groupe de produits: RD3L
Date de publication: 2017-08-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

The ASSA ABLOY RD3L creates a spacious and welcoming entrance that can accommodate shopping carts, luggage rolling bags and wheelchairs with ease. The full rotating ceiling ensures even lighting and eliminates brush marks, while hidden sensors allow for an uncluttered presentation and clean lines throughout.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
Custom heights available from 78" - 102".
Standard fascia height 13-3/8".
Custom heights available from 13" - 49".
Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
Floor mounted design for added ease and convenience


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes rotatives
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Revolving doors
Code UNSPSC: 30171509
Uniclass 1.4 Code: L41112
Uniclass 1.4 la description: Revolving
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 la description: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-70
NBS Reference la description: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®