Publier vos produits
Portail de sécurité ASSA ABLOY MP100
Portail de sécurité ASSA ABLOY MP100
Portail de sécurité ASSA ABLOY MP100

    Portail de sécurité ASSA ABLOY MP100

    Le système de contrôle d'interverrouillage de sécurité ASSA ABLOY MP100 assure la séparation du trafic piétonnier grâce à des capteurs et des déclencheurs qui activent la sortie uniquement lorsque les paramètres requis sont respectés. Le système peut être configuré pour mettre en œuvre différents niveaux de sécurité autorisant le passage uniquement lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. Ces mesures empêchent le talonnage et le vol à main armée. L'interaction entre la technologie de pointe du système d'interverrouillage de sécurité ASSA ABLOY MP100 et nos techniques d'ingénierie éprouvées permet un contrôle d'accès sûr et sécurisé pour les zones vulnérables et spécialement protégées, telles que les banques, les aéroports et autres applications sensibles.
    Spécification
      • The control logic of the ASSA ABLOY MP100 security interlock is coupled with the security technology based on ASSA ABLOY's existing FlipFlow, a security system designed to control the flow of people that has been in operation in hundreds of airports worldwide for many years. The design and development of the ASSA ABLOY MP100 security interlock have been closely aligned to the operation of the FlipFlow product family to take advantage of synergies in design and development, and to maintain a uniform layout for operation and maintenance. However, because ASSA ABLOY MP100 security interlock is modular in design with customizable security levels it can be used as a pure interlock, but it also provides the ability to control access to the highest levels of security by being used in conjunction with other technologies such as contact mats or 3D cameras. The operating status of the door together with many other parameters can be reported to a building management system for which up to 16 relay outputs are optionally available.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-portal-mp100
    • Famille de produitsSecurity Entrance Control
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003122
    • Nom ETIMDoor security lock
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors