Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

No d'article: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Fabricant: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famille de produits: Sliding
Groupe de produits: Hurricane Resistant
Date de publication: 2020-08-03
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L4133
Uniclass 1.4 la description: Sliding
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference la description: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®