Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit
Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit

    Porte coulissante ASSA ABLOY Slim Eco - Mur-rideau hébergé Famille Revit

    3.9 sur 5 étoiles3.9(27 Avis)
    Vous consultez le système de portes coulissantes automatiques ASSA ABLOY Slim Eco, qui offre une entrée automatique décorative et fonctionnelle, encadrée de profilés en aluminium ultra-fins. Ce système comprend les portes, l'opérateur et les dispositifs de sécurité. D'excellents coefficients U peuvent être obtenus en optant pour des profilés en verre thermo-isolant et en installant du verre à faible coefficient U. Les portes peuvent être entièrement escamotables pour une ouverture maximale. Ce système est monté sur une imposte/un mur fourni par un tiers ; la porte coulisse sur le mur ou sur des panneaux vitrés fournis par un tiers. Système TightSeal en option pour des économies d'énergie optimales Simple vitrage ou vitrage thermo-isolant Fonctions BreakOut et BreakOut inversé en option pour une sortie de secours si nécessaire. Disponible avec d'autres types de verre et finitions Panneaux fixes et panneaux supérieurs supplémentaires
    Spécification
    • Models:

      ASSA ABLOY SLIM Eco Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH):1950mm - 3000mm

      Frame Width (FW): 1800mm - 6000mm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding_Slim_Eco-copy
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_04
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic sliding door operator control panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie