Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW60

    L'opérateur ASSA ABLOY SW60 est la toute dernière innovation en matière de technologie de portes. Esthétique et élégant, il s'intègre parfaitement aux espaces restreints. Grâce à sa finesse, sa compatibilité avec les applications et sa rapidité d'installation, le SW60 offre une fonctionnalité et une flexibilité exceptionnelles pour la conversion de portes manuelles existantes en portes automatiques. Il offre des fonctionnalités impressionnantes telles que le pivotement libre, le push-and-go et la fonction cliquet. L'opérateur peut être intégré à des gâches électriques, des capteurs de présence montés sur la porte (côté approche uniquement) ou des unités d'activation sans contact. Cet opérateur est le choix idéal pour les applications intérieures pour portes simples telles que les toilettes, les bureaux, les établissements de soins pour personnes âgées ou les bâtiments publics.
    Spécification
      • Low profile appearance: 1-7/8” high by 2 3/8” deep
      • 39.5” Header
      • Max weight: 200lbs
      • Max width: 48”
      • Non-handed
      • Interior doors / single applications
      • ANSI compliance: A156.19
      • Push or pull application
      • Clear or dark bronze anodized finish
      • Electric strike integration
      • Integration with door mounted presence devices for safety (approach side only)
      • Touchless wave plate compatibility
      • Time delay cancellation, door parking, ratchet function
      • Quick install, no electrician required
      • Mobile app compatibility (ASSA ABLOY Swing Door Manager)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sw-60
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique
    Porto Rico