Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Exterior Door w/ Escape Route Terminal

No d'article: ES1-PE-ML-ET-HS-DC-DE04
Fabricant: ASSA ABLOY DE
Famille de produits: Exterior Door Solutions
Groupe de produits: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Date de publication: 2016-10-27
Numéro d'édition: 1
Type: Assemblage (objets multiples)
Télécharger (4)
This ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security Door Solution is also secured by a High Security Multipoint Lock in combination with the Escape Route Technology. The door can be released at any time using the emergency button, which also triggers an acoustical and optical alarm.

Authorised access in the direction of escape is gained using a key in the key switch integrated into the escape door control terminal. The key switch can also be used to set the door to permanent release, to re-lock and to deactivate the alarm.
  • Security Multi Point Panic Lock, Standard: EN 179, EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle both sides), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 , (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Escape Route Electric Strike incl. Long Strike Plate, (EPD-ASA-20150095-IBA1-EN)
  • Key Switch Outside
  • I/O Extension with TS BUS Interface
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Germany

BIMobject®