Publier vos produits
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)
    Traduit par Google,

    Tensos | Bureau

    La combinaison parfaite de l'ergonomie et du design.

    Le nouveau système de bureau assis et debout Tensos allie ergonomie et design moderne. Avec son réglage électrique de la hauteur, il permet une flexibilité maximale pour une position de travail idéale en position assise ou debout. Le système est livré avec un piètement fin en tube rond ou carré en forme de T disponible en différentes couleurs.

    Spécification
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsSit/stand desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe