Publier vos produits
90º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

90º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

Traduit par Google,

DESCRIPTION:

- DOUILLE SOLVANT PVC-U 90º TÉ
- Matériau : PVC-U
- Douille femelle à solvant
- Série métrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Plage de température : 10°C à 60°C pour un travail continu.
- Densité : 1,4g/cm3
- Résistant à l'abrasion. Bonne résistance mécanique.
- Non toxique et sans tache. Convient pour une utilisation alimentaire et potable.
- Résistant à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Résistant à la plupart des solutions d'acides, d'alcalis et de sels.
- Assemblage par soudure au solvant à froid, joints mécaniques à bagues en caoutchouc ou filetés.
- Non résistant aux hydrocarbures aromatiques et chlorés (voir tableau de résistance chimique pour plus de détails).



Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3    
    - For tubes according to EN 1452-2.

Spécifications techniques
  • Réference unique.90_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsPVC-U
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings