Publier vos produits
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Traduit par Google,

DESCRIPTION:

- Matériau de la bride et de l'adaptateur de bride : PVC-U
- Matériau du joint plat : EVA / EPDM
- Vis DIN 931 - Rondelle DIN 125-A, Ecrou DIN 934. Matière : Acier zingué 5.6


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Plage de température : 10°C à 60°C pour un travail continu.
- Densité : 1,4g/cm3
- Résistant à l'abrasion. Bonne résistance mécanique.
- Non toxique et sans contamination. Convient pour une utilisation alimentaire et potable.
- Résistant à de nombreux produits chimiques inorganiques.
- Résistant à la plupart des solutions d'acides, d'alcalis et de sels.
- Non résistant aux hydrocarbures aromatiques et chlorés (voir tableau de résistance chimique pour plus de détails).

Spécification
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Spécifications techniques
  • Réference unique.LOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsPVC-U
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 45 00
  • Titre OmniClassPipe Flanges