Main drains 515x515 SS Grills Liner Pool

Main drains 515x515 SS Grills Liner Pool

Traduit par Google,
Finition gelcoat. Avec joints, bride et vis. Fentes < 8 mm. Avec vanne hydrostatique en option.
Spécification
  • GRILLS IN AISI-316
    Code: 20076 Solvent socket outler connection Ø 110 mm – INOX grid – Flow 33 m3/h
    Code: 20077 Solvent socket outler connection Ø 125 mm – INOX grid – Flow 43 m3/h
    Code: 20078 Solvent socket outler connection Ø 140 mm – INOX grid – Flow 54 m3/h
    Code: 20079 Solvent socket outler connection Ø 160 mm – INOX grid – Flow 70 m3/h
    Code: 20291 Solvent socket outler connection Ø 200 mm – INOX grid – Flow 100 m3/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.Main_drains_515x515_SS_Grills_Liner_Pool
  • Famille de CollectionsPool Shell Equipment
  • CollectionMain Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine polyester
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution