Oslo Filter Nozzle Plate 2.5BAR

Oslo Filter Nozzle Plate 2.5BAR

Traduit par Google,

Les filtres bobinés verticaux à hautes performances AstralPool sont fabriqués en polyester renforcé avec de la fibre de verre, qui est complètement anticorrosif, avec une résistance mécanique, chimique et thermique élevée. L'une de ses principales caractéristiques est la hauteur de sa couche filtrante. Plus celui-ci est élevé, meilleures sont ses performances.

Spécification
    • Maximum operating temperature 50ºC.
    • Meets section 3 of article 3 of European Pressure Equipment Directive 97/23/CE.
    • Hydraulic pressure to 1.5 x maximum admissible pressure.
    • Calculations of resistance and thickness based on BS-4994 and AD-Merkblatt N1 Standards.
    • PVC interior components and tubing.
    • PP nozzle plates.
    • Connection for air jet washing in models with nozzle plates.
    • Nuts and bolts in S.S. AISI-316
    • EPDM seals and gaskets.
    • Positions of connections, sightglasses and manholes made-tomeasure.
    • Different diameters for connections and drains.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Oslo_Filter_Nozzle_Plate_2_5BAR
  • Famille de CollectionsCommercial Pool Equipment
  • CollectionBobbin Wound Filters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615