Publier vos produits
Bac d’Orangerie – DUALIS
Bac d’Orangerie – DUALIS
Bac d’Orangerie – DUALIS
Bac d’Orangerie – DUALIS
Bac d’Orangerie – DUALIS
Bac d’Orangerie – DUALIS
    ATECH SAS

    Bac d’Orangerie – DUALIS

    Avec le bac d’orangerie DUALIS, parez l’espace urbain de beaux arbres et de belles compositions florales. Disponible en plusieurs matières.

    Spécification
    • Matériaux & Finition :
      En acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
      Pieds réglables (réglage sur une hauteur de 120 mm maximum)
      Panneaux :
      Bois exotique ép. 22 mm 3 lasures au choix (Incolore, Chêne Clair, Chêne Foncé) / Acier peint tôle rainuré ou lisse ép. 1-1,5 mm / Bois stratifié ép. 6-8 mm rainuré ou lisse 4 coloris au choix (Afro Naturel, Afro Sahara, Cerise Anglaise ou Poire Soleil)
      Bac de culture :
      Bac de culture en polyéthylène recyclé avec traitement anti-UV
      Coloris Noir
      Grille de drainage amovible
      Réserve d’eau avec trop-plein
      Fixation :
      A poser au sol
      Options :
      Finition tête de poteau boule forgée (A), boule décorative (B) ou ogive (C)
      Système de levage pour bac de culture

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC010003
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain