Publier vos produits
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa
    ATECH SAS

    Bac de Fleurissement pyramidal – Kesa

    Donnez le ton avec un mobilier urbain de qualité, le bac de fleurissement Kesa, est disponible en bois stratifié lisse ou en acier lisse.

    Spécification
    • Matériaux & Finition :
      En acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix
      Pieds réglables (réglage sur une hauteur de 120 mm maximum)
      Panneaux :
      Acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix / Bois stratifié ép. 6-8 mm lisse 4 coloris au choix (Afro Naturel, Afro Sahara, Cerise Anglaise ou Poire Soleil)
      Bac de culture :
      Bac de culture en polyéthylène recyclé avec traitement anti-UV
      Coloris Noir
      Grille de drainage amovible
      Réserve d’eau avec trop-plein
      Fixation :
      A poser au sol
      Option :
      Système de levage pour bac de culture

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC010005
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain