Publier vos produits
Banquette circulaire – PASTEL
Banquette circulaire – PASTEL
Banquette circulaire – PASTEL
Banquette circulaire – PASTEL
Banquette circulaire – PASTEL
Banquette circulaire – PASTEL
    ATECH SAS

    Banquette circulaire – PASTEL

    La banquette circulaire PASTEL est une solution hybride pour votre espace urbain. L’assise peut accueillir un arbre ou un pot de fleurs.

    Spécification
    • Matériaux & Finition :
      En acier ép. 8 mm
      Lames acier ép. 4 mm, h 40 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris standard RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixation :
      A spitter au sol, structure munie de 8 trous Ø 13 mm (visserie non fournie)
      Options :
      Pot de fleurs Amphor coloris Gris Anthracite, Jaune Melon, Bleu Pastel ou Lilas Bleu
      Bac de culture coloris Noir (Nous demander un devis)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC020013
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain