Publier vos produits
Chaise Urbaine – PASTEL
Chaise Urbaine – PASTEL
Chaise Urbaine – PASTEL
Chaise Urbaine – PASTEL
Chaise Urbaine – PASTEL
Chaise Urbaine – PASTEL
    ATECH SAS

    Chaise Urbaine – PASTEL

    La chaise PASTEL est à l’image des autres produits de la gamme : colorée, confortable et de qualité. A choisir en mode salon ou solitaire.

    Spécification
    • Matériaux & Finition:
      En acier ép. 8 mm
      Lames acier ép. 4 mm, h 40 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris standard RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixation :
      A spitter au sol, structure munie de 4 trous Ø 13 mm (visserie non fournie)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATC040010
    • Famille de produitsUrban Furniture
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain