Publier vos produits
Ombrière Sustineo
ATECH SAS

Ombrière Sustineo

Le jardin urbain Sustineo, création de Julien Coutureau Design Studio, est une solution de mobilier végétalisé pensée pour intégrer nature, assise et convivialité dans les espaces publics. Sa structure durable et modulable associe végétalisation, gestion de l’eau et fonctionnalités complémentaires comme l’ombrière, le panneau d’affichage ou les supports vélo. Compact, personnalisable et multifonctionnel, Sustineo contribue à créer des îlots de fraîcheur et des espaces de vie adaptés aux enjeux de la ville contemporaine.

Spécification
  • Matériaux et finitions : Structure acier ép. 3 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix

    Assise et dossier lames de bois robinier

    Réserve d’eau avec trop-plein

    Fixation : À spitterr au sol

    Variante : Bac de fleurissement

    Options :  Ombrière avec structure grimpante

    Panneau pour claustra ou affichage

Spécifications techniques
  • Réference unique.ombriere-sustineo
  • Famille de produitsUrban Furniture
  • Groupe de produitsOutdoor Furniture
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2644
  • Largeur (mm)1160
  • Profondeur (mm)1648
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)230
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
  • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie