Publier vos produits
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

Le système de conduits hors sol en fibre de verre FRE Composites se compose de conduits, de raccords, de corps de conduits et d'adaptateurs. Il est conçu pour fournir aux services publics d'électricité, de télécommunications et de transit ainsi qu'aux marchés commerciaux et industriels un support fiable et facile à installer pour les applications exposées. Répertorié UL et certifié CSA, ce système est conçu pour une utilisation au-dessus du sol, comme décrit dans le Code national de l'électricité (NEC) pour les emplacements non dangereux et dans la partie 1 du Code canadien de l'électricité (CEC). Le système de conduits hors sol FRE ® est meilleur et plus sûr. , plus économique et plus durable que les conduits en PVC, en acier enduit et en acier galvanisé rigide.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.FRE-Composites-Above-Ground-SW-IPS-Conduit-Body-LR
  • Famille de produitsFRE Composites
  • Groupe de produitsAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFiberglass
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_20
  • Description de l'Uniclass 2015Conduit fittings
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Conduit for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 17
  • Titre OmniClassElectrical Conduits
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit