Publier vos produits
P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted

Traduit par Google,
Le profilé à fentes de calibre 12 P5500T (à fentes dos à dos) est doté de fentes à l'arrière pour une utilisation avec une tige filetée de 1/2" et des fixations. Les fentes constituent un avantage lors de l'installation, éliminant le besoin de percer sur le terrain le profilé à fentes traditionnel tout en conservant la capacité de réglage du profilé à fentes traditionnel. Cette option à fentes est populaire car elle est réglable et s'adapte aux tiges filetées de grand diamètre tout en présentant une perte de capacité de charge modeste par rapport à la version pleine. Elle possède 85 % de la capacité de la version pleine du profilé.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.US-P5500T
  • Famille de produitsUnistrut
  • Groupe de produits1-5/8" Metal Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCMembre structurel
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 00
  • Titre OmniClassFraming Products