Publier vos produits
Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A Three Way Switch with Open Bracket
Atkore

Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A Three Way Switch with Open Bracket

Traduit par Google,

Commutateurs unipolaires prêts à câbler

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Features & Benefits

    • Devices are installed, side-wired, taped and fitted with quick connect feature as well as specified length of cable

    • Universal brackets have built in standoffs for up to 6" walls

    • Last two digits of part number represent cable length, refer to ordering information for details

    • Brackets designed to stay together when mud ring is removed

    • Speeds up the Rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes

    • Fixed pricing

    • Mounting templates are available on page 30

    • Reduces material storage, waste and handling

    • Metal device protectors prevent damage by other trades

    • Ideal for the repetitive and non-repetitive floor layouts

    • Universal Brackets mount to either side of a framing stud

    • UL listed assembly (UL QQYZ)

    • IBEW/USA

Spécifications techniques
  • Réference unique.single-20a-Three-Way-switch-Open-bracket
  • Famille de produitsACS - Uni-fab
  • Groupe de produitsPrefabricated Device Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70
  • Description de l'Uniclass 2015Power and lighting outlet products
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 27 11
  • Titre OmniClassElectrical Receptacles