Publier vos produits
Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A TR Duplex Receptacles with Open Bracket
Atkore

Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A TR Duplex Receptacles with Open Bracket

Traduit par Google,

Prises duplex prêtes à câbler

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Features & Benefits

    • Devices are installed, side-wired, taped and fitted with quick connect feature
    • Cable ready assemblies terminated outside box, eliminating need to remove mud ring
    • Universal brackets have built in standoffs for up to 6″ walls
    • Brackets designed to stay together when mud ring is removed
    • Open brackets speed up rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes
    • Speeds up the rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes
    • Fixed pricing
    • The contractor can provide his own cable or buy Uni-Fab’s custom-cut whips
    • Mounting templates are available
    • Reduces material storage, waste and handling
    • Metal device protectors prevent damage by other trades
    • Ideal for the repetitive and non-repetitive floor layouts
    • Universal brackets mount to either side of a framing stud
    • UL listed assembly (UL QQYZ)
    • IBEW/USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.single-20a-tr-duplex-receptacles-Open-bracket
  • Famille de produitsACS - Uni-fab
  • Groupe de produitsPrefabricated Device Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70
  • Description de l'Uniclass 2015Power and lighting outlet products
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 27 11
  • Titre OmniClassElectrical Receptacles