Publier vos produits
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

Traduit par Google,
Le canal de support fendu de calibre 14 P1100SL est doté de longues fentes à l'arrière pour une utilisation avec une tige filetée de 3/8" et des fixations. Ces fentes peuvent éliminer le besoin de perçage sur le terrain et permettent un réglage lors de l'installation. Les fentes mesurent 3" de long avec un espacement de 1".

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Spécifications techniques
  • Réference unique.US-P1100SL
  • Famille de produitsUnistrut
  • Groupe de produits1-5/8" Metal Framing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCMembre structurel
  • Code Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Description de l'Uniclass 2015Structural framing systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 00
  • Titre OmniClassFraming Products