Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with round top, single-part

    Traduit par Google,

    Le mini siphon de sol ATT – Gully – Horizontal à dessus rond (monobloc) offre aux architectes et aux concepteurs une solution de drainage hautement fonctionnelle et esthétique pour les environnements industriels et commerciaux exigeants. Spécialement conçu pour les installations des secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, des brasseries, des laiteries et autres applications sensibles similaires, ce siphon garantit des normes d'hygiène exceptionnelles, une performance de drainage fiable et une facilité d'entretien.

    Fabriqué à partir de nuances d'acier inoxydable de première qualité, notamment l'AISI 304 et l'AISI 316L résistant à la corrosion, le mini drain de sol ATT garantit une durabilité et une résistance à long terme aux agents chimiques agressifs, aux cycles d'assainissement fréquents et aux conditions de fonctionnement difficiles.

    Ce caniveau horizontal monobloc présente une conception à sommet arrondi, réduisant les points d'accumulation de saletés et de déchets et simplifiant les procédures de nettoyage. Sa construction sans soudure, conçue avec précision, minimise les soudures et améliore encore l'hygiène en éliminant les zones sujettes à la contamination.

    Chaque siphon est doté d'un panier interne pratique, conçu pour capter efficacement les débris solides, assurant ainsi un écoulement fluide et facilitant les tâches d'entretien régulières. De plus, sa finition lisse et de haute qualité garantit une manipulation et une installation en toute sécurité, tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes.

    Avec sa conception réfléchie et sa construction robuste, le mini drain de sol ATT est un choix idéal pour les architectes et les ingénieurs souhaitant intégrer des systèmes de drainage efficaces, hygiéniques et visuellement discrets dans les conceptions d'installations industrielles et commerciales modernes.

    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class - up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor