Publier vos produits
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option

Traduit par Google,

Le regard carré en acier inoxydable ATT sans vérin à gaz (option remplissage) est une solution de haute qualité, durable et polyvalente, idéale pour les projets de génie civil et d'infrastructures urbaines. Conçu spécifiquement pour les applications exigeantes, ce regard est largement utilisé dans les espaces publics tels que les places, les routes, les promenades, les stations d'épuration, les stations d'épuration et autres chantiers de génie civil.

Fabriqué en acier inoxydable de première qualité, notamment l'AISI 304, l'AISI 316 et l'AISI 316TI hautement résistant à la corrosion, le couvercle de regard ATT offre une protection exceptionnelle contre les environnements chimiques agressifs, les environnements humides et les installations côtières. Sa construction robuste en acier inoxydable garantit des performances à long terme, assurant une résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.

Le couvercle de regard est livré de série avec une option de remplissage en béton, garantissant une excellente intégrité structurelle et une excellente répartition des charges. Pour les installations spécialisées, ATT propose des matériaux de remplissage personnalisés, notamment du carrelage ou d'autres revêtements de sol, après consultation technique du fabricant, garantissant ainsi une intégration parfaite à différents types et designs de revêtements de sol.

Conforme aux normes industrielles les plus strictes, le couvercle de regard carré ATT est conforme aux normes internationales, dont la norme EN 124, et possède toutes les homologations et certifications d'hygiène nécessaires (PZH, CE). Disponible pour toutes les classes de charge (des zones piétonnes A15 aux véhicules lourds D400), ce produit répond à diverses exigences d'application, offrant flexibilité et fiabilité aux urbanistes et aux ingénieurs.

Pour garantir des solutions complètes pour votre projet, pensez à explorer les produits ATT associés, tels que les couvercles d'accès en acier inoxydable et les œillets de fixation, améliorant l'efficacité de la conception de votre infrastructure.

Caractéristiques principales :

  • Nuances d'acier inoxydable : AISI 304, AISI 316, AISI 316TI
  • Convient aux environnements chimiquement agressifs et riches en humidité
  • Options de remplissage personnalisables (béton standard, matériaux alternatifs sur demande)
  • Conformité aux normes EN 124, certification hygiénique PZH et marquage CE
  • Disponible dans toutes les classes de charge (A15, B125, C250, D400)

Ce couvercle de regard ATT est le choix privilégié des ingénieurs et des concepteurs à la recherche de solutions durables, résistantes à la corrosion et esthétiquement intégrées pour les infrastructures urbaines et industrielles.

Pour des produits supplémentaires et des détails techniques, visitez les housses ATT et les œillets de tige ATT.

Spécification
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Spécifications techniques
  • Réference unique.manhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-filling-option
  • Famille de produitsATT Floor Boxes
  • Groupe de produitsATT Floor Boxes
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC012284
  • Nom ETIMFloor hatch