Publier vos produits
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
    ATT

    ATT Rounded bottom channel drainage

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de drainage à fond arrondi ATT est une solution haute performance conçue pour les architectes, ingénieurs et concepteurs travaillant sur des projets agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et de cuisines professionnelles. Il allie durabilité de niveau industriel, efficacité de drainage de précision et conformité aux normes d'hygiène les plus strictes.

    Ce système présente un profil de canal arrondi distinctif qui favorise un écoulement laminaire, permettant aux fluides de circuler plus rapidement et réduisant le risque d'accumulation de résidus le long des parois du canal. Cette dynamique d'écoulement permet non seulement une évacuation plus rapide de l'eau, mais améliore également la nettoyabilité et réduit la consommation d'eau lors de la maintenance.

    Fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304 ou AISI 316L résistant à la corrosion), les caniveaux sont fabriqués en tôle de 2 mm d'épaisseur et sont disponibles dans une large gamme de dimensions et de configurations. Une pente intégrée standard de 0,5 % améliore les performances du drainage gravitaire et peut être personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques du projet.

    Les caniveaux à fond arrondi ATT sont équipés de vis de rectification M10 et d'éléments d'ancrage, permettant un nivellement précis et une intégration sûre dans le béton. Cela garantit une installation parfaite, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

    Plusieurs options de caillebotis sont disponibles en fonction de la classe de charge et de l'application prévue :

    Grille grillagée : Convient à un usage piétonnier.

    Grille échelle : Idéale pour les zones à fort débit d'eau et à charge mécanique modérée.

    Grille à plaques : conçue pour les applications lourdes, y compris les zones d'équipement.

    Les finitions des bords des canaux sont adaptées au type de sol et aux conditions des eaux usées, y compris les options pour les brides descendantes, les bords surélevés ou l'intégration des joints de dilatation.

    Avantages :

    • La conception du fond arrondi assure un flux laminaire et minimise le risque de contamination.
    • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L pour plus de solidité et de résistance à la corrosion.
    • Les fonctionnalités de personnalisation des pentes et d'ancrage répondent à divers besoins de projet.
    • Compatible avec plusieurs types de grilles pour répondre à différentes exigences de trafic et d'hygiène.
    • Conception hygiénique avec des surfaces lisses et une géométrie facile à nettoyer.
    • Installation rapide et sécurisée grâce aux vis de réglage intégrées.

    Le système de drainage à fond arrondi ATT offre une combinaison idéale de performances, de durabilité et de conception hygiénique, offrant une solution fiable pour les infrastructures de drainage modernes dans les environnements de qualité alimentaire et industriels.

    Spécification
    • - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L, sheet thickness 2 mm.

      - Rounded bottom.

      - Minimum external width of 190 mm.

      - Channels of 190 mm width and more can be designed without extension of the outlet.

      - The channel consists of 3 parts: channel, grate and inlet.

      - Load class: up to D400.

      - Edge filling: epoxy or flat bar depending on load and operating temperatures.

      - The standard slope is 0.5% - 1%/m.

      - Channel equipped with levelling feet and anchoring brackets.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rounded-bottom-channel-drainage
    • Famille de produitsATT drainage channels
    • Groupe de produitsATT rounded bottom drainage channels
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage