Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

No d'article: Avonite-6720
Fabricant: Avonite Surfaces
Famille de produits: Avonite Surfaces
Groupe de produits: Acrylic Solid Surface
Date de publication: 2019-05-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


Materiau principal: Acrylic
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Plans de travail
Classification IFC: Material
Nom UNSPSC: Panels or paneling
Code UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 la description: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 la description: Worktops
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 la description: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Code: 35-12-97
NBS Reference la description: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Numéro OmniClass: 23-21 19 00
Titre OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Kitchen - Counter tops

Nom Valeur
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®